17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ HSU2.55S-50HZ

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

通常単価(税別)
30,802
税込単価
33,882
通常出荷日:5日目

【特長】・異物通過径が30mm と大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。・モーターに余裕があ...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    MAX280
  • 全揚程 (m)
    MAX9.5
  • トラスココード
    467-9431
  • 質量(g)
    14000
  • 材質1
    羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FCD450●軸封(メカニカルシール):SiC
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.55
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 電流(A)
    7.6
  • 異物通過径(mm)
    30
  • 液温(℃)
    0~40℃
  • 使用可能水質
    雨水・湧水・工事排水・土砂水

型番:

HSU2.55S-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSU2.55S-50HZの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
MAX280
全揚程(m)
MAX9.5
トラスココード
467-9431
質量(g)
14000
材質1
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FCD450●軸封(メカニカルシール):SiC
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.55
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
5
電流(A)
7.6
異物通過径(mm)
30
液温(℃)
0~40℃
使用可能水質
雨水・湧水・工事排水・土砂水

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSU2.55S-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,802
( 33,882 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物通過径が30mm と大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
・モーターに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。
・モータ出力0.55kW のモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプの型番HSU2.55S-50HZのページです。 型番HSU2.55S-50HZに関する仕様情報を記載しております。
一般工事排水用 水中ハイスピンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)
低水位排水用水中ハイスピンポンプ
海水用水中チタンポンプ 非自動運転形
残水吸排水用スイープポンプ
一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格30,80253,372 -59,18980,755109,00536,431 -
通常出荷日5日目2日目〜2日目4日目2日目2日目
吐出量(l/min)MAX28010012013050(最大)100
全揚程(m)MAX9.59811.56.9(最大)8
トラスココード467-9431-467-9482835-3646467-9474-
質量(g)140001460011100.0780018500.011900.0
材質1羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FCD450●軸封(メカニカルシール):SiC羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:SBR+SUS304●サクションカバー:SUS304●底板:ADC12+SBR羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト