ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

    長谷川 待機表示付交流電車線用検電器 HST-W80JS
    通常単価(税別)
    108,318
    税込単価
    119,150
    通常出荷日:4日目

    【特長】・待機表示機能付です。・伸縮式で軽量です。・確認し易い音光表示です。【用途】・交流電車線用検電...

    詳細を確認

    型番:

    HST-W80JS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HST-W80JSの仕様・寸法情報

    商品区分
    検電器
    測定範囲:交流電圧(V)
    20000~80500
    検出方式
    非接触式
    感度調節機能
    なし
    電池残量チェック機能
    あり
    オートパワーオフ機能
    なし
    LEDライト機能
    なし
    電源
    LR44×2
    付属品
    収納袋
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HST-W80JS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,318
    ( 119,150 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・待機表示機能付です。
    ・伸縮式で軽量です。
    ・確認し易い音光表示です。
    【用途】
    ・交流電車線用検電器に。
    【商品仕様】
    ・長さ(mm):伸長時2260/縮小時1325
    ・適用電圧(kV):AC20~80.5
    ・使用温度範囲:-10~+50℃
    ・トラスココード:731-0200
    ・質量:1050g
    【セット内容/付属品】
    ・収納袋

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    長谷川 待機表示付交流電車線用検電器の型番HST-W80JSのページです。 型番HST-W80JSに関する仕様情報を記載しております。
    長谷川 待機表示付交流電車線用検電器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    長谷川 待機表示付交流電車線用検電器
    長谷川 電気自動車用検電チェッカー
    検電器(高低圧交流用)伸縮式スタンダードタイプ
    検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線
    検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12
    100-200V 検電器(アースチェック付)
    メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業エスコエスコ
    通常価格108,3189,15820,9703,179109,86216,100
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目1日目
    商品区分検電器検電器検電器関連部品検相器検電器
    測定範囲:交流電圧(V)20000~80500-80~7000---
    検出方式非接触式接触式非接触式-非接触式接触式
    感度調節機能なしなしなし--なし
    電池残量チェック機能ありなしなし-ありなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト