17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm HSTH-2827
  • 本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm

本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm

通常単価(税別)
54,54449,891
税込単価
59,99854,880
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。・本職用板金鋏になり...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    295
  • 刃長 (mm)
    71
  • JANコード
    4560118243158
  • トラスココード
    853-4201
  • 質量(g)
    630
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
  • 刃先
    縦切

型番:

HSTH-2827
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSTH-2827の仕様・寸法情報

全長(mm)
295
刃長(mm)
71
JANコード
4560118243158
トラスココード
853-4201
質量(g)
630
材質1
本体ステンレス鋼SUS410
材質2
刃:日立ハイスYXM1
タイプ
ステン・鉄板用
切断能力(mm)
0.6
刃先
縦切

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSTH-2827
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,54449,891
( 54,880 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。
・本職用板金鋏になります。
・直線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用本職鋏。
【材質】
・本体ステンレス鋼SUS410
・刃:日立ハイスYXM1

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mmの型番HSTH-2827のページです。 型番HSTH-2827に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm
本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm
本職板金鋏 SLD角波サイディング35号
切箸柳刃 180mm
切箸リブ切 52号
切箸左用柳刃
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格54,54453,63945,41211,31718,28433,429
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
全長(mm)295355355180310290
刃長(mm)7190110429570
JANコード45601182431584560118243059456011824265645601182401194560118240652-
トラスココード853-4201853-4171853-4155853-4211853-4222404-9152
質量(g)630830.000810180.000560560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト