17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型ストロングライト用固定ホルダー H-SQ
  • 角型ストロングライト用固定ホルダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角型ストロングライト用固定ホルダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H-SQ

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・狭所用取付タイプSL-EFPシリーズの取り付けに利用できます。
【用途】
・SL-EFP用のオプションホルダー。

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
固定ホルダー
JANコード
4571169242557
トラスココード
816-2457
質量(g)
25
材質1
スチール
材質2
ビニールディップ
サイズ(mm)
56
適用
SL-EFPシリーズ全種

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト