17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タジマ はやまき用ハンドル

通常単価(税別)
1,948
税込単価
2,143
通常出荷日:1日目

【特長】・経済的な交換用ハンドルです。【用途】・巻尺用交換部品【商品仕様】・適応本体:HSP3-30、...

詳細を確認
  • 材質1
    柄:POM、鉄

型番:

HSP3-HND
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSP3-HNDの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4975364035622
トラスココード
813-4506
質量(g)
55.000
材質1
柄:POM、鉄
品名
はや巻用ハンドル
適合本体
HSP3-30、HSP3-50
適合商品
エンジニヤスーパーはや巻

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 品名

  • 適合本体

  • 適合商品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSP3-HND

商品タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

品名

適合本体

適合商品

最小発注数量
関連部品
4975364035622
813-4506
55.000
はや巻用ハンドル
HSP3-30、HSP3-50
エンジニヤスーパーはや巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948
( 2,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的な交換用ハンドルです。
【用途】
・巻尺用交換部品
【商品仕様】
・適応本体:HSP3-30、HSP3-50
・適応商品名:エンジニヤスーパーはや巻
・JANコード:4975364035622
・トラスココード:813-4506
・質量:55g
【材質/仕上】
・柄素材:POM・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ はやまき用ハンドルの型番HSP3-HNDのページです。 型番HSP3-HNDに関する仕様情報を記載しております。
タジマ はやまき用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ はやまき用ハンドル
タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m
エンジニヤ スーパーワイド
“シムロン-Lはや巻”
“エンジニヤテン”
“エンジニヤポケット”
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,9485,45141,6037,901 -11,699 -5,099 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1柄:POM、鉄ケース、ハンドル:ABS樹脂テープ:SK85(旧SK5)テープ:ガラス繊維--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト