17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

敷鉄板吊クランプ HSKV-2
  • 敷鉄板吊クランプ

敷鉄板吊クランプ

通常単価(税別)
57,384
税込単価
63,122
通常出荷日:5日目

【特長】・本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    2
  • トラスココード
    851-6179
  • 質量(g)
    5900.0

ご注意

  • 敷き鉄板には適切な位置に適切なサイズの取り付け穴を設けてください。 ボディの変形しているものやストッパーの壊れているものは使用しないでください。 

型番:

HSKV-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSKV-2の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
2
トラスココード
851-6179
質量(g)
5900.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSKV-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,384
( 63,122 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本で行えます。
【用途】
・敷鉄板のつり上げ・敷設・除去に。

ご注意

  • 敷き鉄板には適切な位置に適切なサイズの取り付け穴を設けてください。 ボディの変形しているものやストッパーの壊れているものは使用しないでください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

敷鉄板吊クランプの型番HSKV-2のページです。 型番HSKV-2に関する仕様情報を記載しております。
敷鉄板吊クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
敷鉄板吊クランプ
クランプ SCPA型
クランプ NM型
横つり専用クランプ C型
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
ドラム缶用吊りクランプ SCX型
メーカー日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ
通常価格57,38485,95990,17734,70057,20971,401
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目1日目
基本使用荷重(t)2610.50.50.5
トラスココード851-6179851-6208851-6189851-6145817-9561407-2189
質量(g)5900.05100.09000.01800.011000.013000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト