17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

通常単価(税別)
53,37261,692特別価格
税込単価
58,70967,861特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    100
  • 全揚程 (m)
    9
  • 質量(g)
    14600
  • 材質1
    羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
  • 口径(mm)
    50
  • 出力(kW)
    0.55
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 異物通過径(mm)
    9
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    工事排水・土砂水
  • 材質2
    ケーシング:FCD700
  • 材質3
    軸封(メカニカルシール):SiC
  • 付属品
    キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
取扱液液質工事排水、土砂水
液温0~40℃
ポンプ構造羽根車ハイスピン
軸封ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
軸受密封玉軸受
材質羽根車高クロム鋳鉄(HiCrFC)
ケーシングFCD700
軸封(メカニカルシール)SiC
モータ種類・極数乾式水中誘導電動機・2極
耐熱クラスE種
相・電圧50Hz単相100V
保護装置(内蔵)サークルサーマルプロテクタ
潤滑油タービン油VG32
材質フレームADC12
主軸SUS403
ケーブルVCT
接続ホースカップリング

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 周波数(Hz)

  • 電流(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

周波数(Hz)

電流(A)

最小発注数量
467-9393
50
7.6
1個
288-9393
60
8.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,37250,308
( 55,339 )
4日目
61,69255,905
( 61,496 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます
・モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました
・ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます
・電極式自動タイプ(HSDE型)です
【用途】
・一般土木・建築基礎工事の泥水排水用
【材質】
・羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
・ケーシング:FCD700
・軸封(メカニカルシール):SiC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)
一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ
低水位排水用水中ハイスピンポンプ
海水用水中チタンポンプ 非自動運転形
残水吸排水用スイープポンプ
一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格53,372-30,80259,18980,755109,00536,431 -
通常出荷日2日目〜5日目2日目4日目2日目2日目
商品タイプ電動式-----
吐出量(l/min)100MAX28012013050(最大)100
全揚程(m)9MAX9.5811.56.9(最大)8
質量(g)146001400011100.0780018500.011900.0
材質1羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FCD450●軸封(メカニカルシール):SiC羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:SBR+SUS304●サクションカバー:SUS304●底板:ADC12+SBR羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト