ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)

防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無) HS-CD-W-20
  • 防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)
通常単価(税別)
621,000559,707
税込単価
683,100615,678
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・本体は堅牢かつコンパクトなアルミボディ構造です。・指示計:KS-C8000HS(IP66相当...

詳細を確認

型番:

HS-CD-W-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-CD-W-20の仕様・寸法情報

ひょう量(g)
2000000
最小表示(g)
1000
トラスココード
838-4334
全高(mm)
472
質量(g)
27000.0
材質1
アルミダイキャスト
センサー方式
ロードセル方式
電源
ニッケル水素蓄電池×1個(付属)

型番リスト

表示件数
型番
HS-CD-W-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621,000559,707
( 615,678 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は堅牢かつコンパクトなアルミボディ構造です。
・指示計:KS-C8000HS(IP66相当)が付属しています。
・取引証明以外用の検定無し品です。
・IP65相当の防水・防塵性能を実現しました。
・表示部には大型赤色LED表示(文字高さ45mm)を採用、暗いところでもハッキリみえます。
【用途】
・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)の型番HS-CD-W-20のページです。 型番HS-CD-W-20に関する仕様情報を記載しております。
防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)
Uスケール
防水・防塵直示式ホイストスケール(検定無)
防水デジタル台はかり(検定無)
ホイストスケール"フックスケール"
防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付
メーカークボタ計装クボタ計装クボタ計装クボタ計装クボタ計装エー・アンド・デイ
通常価格621,000423,641332,533 -84,501 -177,274 -13,895
通常出荷日11日目19日目8日目4日目8日目在庫品1日目
ひょう量(g)20000001500000----
最小表示(g)1000500----
トラスココード838-4334838-4427----
全高(mm)47295~110----
質量(g)27000.033000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト