17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストラットホルダー HSC-10
  • ストラットホルダー

ストラットホルダー

通常単価(税別)
23,298
税込単価
25,628
通常出荷日:6日目

【特長】・分解作業を行う場合でも油を極力こぼさず作業できます。【用途】・ストラットサスペンションの分解...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5993
  • 質量(g)
    2500
  • 材質1
    スチール、アルミ

型番:

HSC-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSC-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5993
質量(g)
2500
材質1
スチール、アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,298
( 25,628 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解作業を行う場合でも油を極力こぼさず作業できます。
【用途】
・ストラットサスペンションの分解作業補助用
【材質】
・スチール、アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストラットホルダーの型番HSC-10のページです。 型番HSC-10に関する仕様情報を記載しております。
ストラットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストラットホルダー
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
リアショックハブプーラー HN-180N
ベアリング&シールインサーター
ダイヤルケージセット
エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格23,29842,99733,87932,03237,09621,506
通常出荷日6日目6日目4日目1日目6日目6日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールタイヤ関連-汎用ツールエンジン関連
トラスココード853-5993853-6000853-5976783-9383853-5952853-6080
質量(g)250060002000800.00018002000
材質1スチール、アルミスチールスチール本体:スチール、先端部:アルミスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト