17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケンウッド プチホン型イヤホン HS-9G
  • ケンウッド プチホン型イヤホン

ケンウッド プチホン型イヤホン

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:5日目

【特長】・UBZシリーズ共通のイヤホンです。【用途】・騒音下でのトランシーバー利用時に。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    プチホン型イヤホン
  • JANコード
    4975514014132
  • トラスココード
    543-0640
  • 質量(g)
    10.000

型番:

HS-9G
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-9Gの仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
プチホン型イヤホン
JANコード
4975514014132
トラスココード
543-0640
質量(g)
10.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-9G
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UBZシリーズ共通のイヤホンです。
【用途】
・騒音下でのトランシーバー利用時に。
【商品仕様】
・コードの長さ(cm):100
・プチホン型イヤホン
・JANコード:4975514014132
・トラスココード:543-0640
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケンウッド プチホン型イヤホンの型番HS-9Gのページです。 型番HS-9Gに関する仕様情報を記載しております。
ケンウッド プチホン型イヤホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケンウッド プチホン型イヤホン
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
VOX用ヘッドセット
特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離
シングルチャージャー
バッテリーパックオプション
メーカーケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッド
通常価格1,50012,1175,000 -1,2942,9037,100
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
品名プチホン型イヤホン--ネックストラップシングルチャージャーリチウムイオンバッテリーパック
JANコード49755140141324975514054763-497551404862549755140598434975514048915
トラスココード543-0640271-1320-543-0674182-5657543-0712
質量(g)10.000170.000-30.000100.00020.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト