17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム 咽喉マイクロホン HS-97

アイコム 咽喉マイクロホン

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:4日目

【特長】・喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。【用途】・騒...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4909723810926
  • トラスココード
    510-0411
  • 質量(g)
    65.000

ご注意

  • VSー1が必要です。

型番:

HS-97
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-97の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4909723810926
トラスココード
510-0411
質量(g)
65.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-97
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
【用途】
・騒音が激しい環境向け。
【商品仕様】
・VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
・VSー1とセット使用適合機種:IC-4088、4088D
・プラグ径:2.5φ
・JANコード:4909723810926
・トラスココード:510-0411
・質量:65g

ご注意

  • VSー1が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム 咽喉マイクロホンの型番HS-97のページです。 型番HS-97に関する仕様情報を記載しております。
アイコム 咽喉マイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム 咽喉マイクロホン
咽喉マイクロホン
アイコム スタンドマイクロホン
アイコム ヘルメット取付型マイクロホン
アルインコ 咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ
アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型
メーカーICOMエスコICOMICOMアルインコICOM
通常価格2,3002,27311,32815,00048,0006,807 -
通常出荷日4日目1日目7日目4日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード4909723810926-49097231244124909723807551--
トラスココード510-0411-854-8233510-0402--
質量(g)65.000-38062.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト