ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ホットシーラー HS-50(ローラー型) |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
ミスミ マジックバンドロール(30m) |

【商品仕様】
・こて先幅(mm):22
・HS-50用替えこて先
・JANコード:4975205550369
・トラスココード:112-8402
・質量:32g

goot(太洋電機産業)
ホットシーラー

石崎電機製作所
ローラー式ビニレット(溶着専用)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
ヒートシーラー
5通常価格(税別):15,444円~

三商
マイホイル
0通常価格(税別):900円~

三商
パラフィルム
0通常価格(税別):4,750円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):2,125円~

富士インパルス
ヒーター 450/600-5L
0通常価格(税別):8,493円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~