17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットシーラー

ホットシーラー

通常単価(税別)
1,2791,716
税込単価
1,4071,888
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロン、ビニ-ル、ポリエチレンの接着加工に使用できます・日用品、衣料品、食料品、家庭用の保...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    AC100
  • コード (m)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用に際しては接着する素材の上に付属のセロファンを乗せて、その上からホットシーラーを押し当てて下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • 最高温度(℃)

  • 全長(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

最高温度

(℃)

全長

(mm)

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

付属コテ先

最小発注数量
40
280
280
ヘラ型
4975205000956
858-5937
110
HS-40TL
1個
50
300
250
ローラ型
4975205000963
858-5938
105
HS-50TR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
1日目
1,716
( 1,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン、ビニ-ル、ポリエチレンの接着加工に使用できます
・日用品、衣料品、食料品、家庭用の保存シ-ルに最適です
・接着物のシ-ル能力は二枚重ねた状態で厚さの合計が0.3mmまでです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用に際しては接着する素材の上に付属のセロファンを乗せて、その上からホットシーラーを押し当てて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットシーラーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
シーラーとして使用
3
満足度:3.0
シーラーとして使用しました。 特に問題はないですが金属部全体が高熱になり、むき出しのボディなので、取り扱いには注意する必...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットシーラー
ヒートシーラー
ホットシーラー HS-50(ローラー型)
ホットシーラー HS-40(ヘラ型)
足踏みシーラー FR-450-5W515×560×1040Hmm 品番02813F
卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)本多電子
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)ケニスケニス富士インパルス本多電子
通常価格1,279-15,444 -2,0791,900151,80043,120
通常出荷日1日目1日目〜8日目7日目16日目1日目
電源(V)AC100AC100----
コード(m)1.51.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト