17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

螺子自動供給器 HS3-23 HS3-23

螺子自動供給器 HS3-23

通常単価(税別)
77,500
税込単価
85,250
通常出荷日:9日目

【特長】・4種類のネジに対応しています。・使いやすく、ネジの供給がスムーズです。・レール交換が可能です...

詳細を確認

    型番:

    HS3-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:HS3-23>
    ・適用ネジ首下長さ:最長20mmまで
    ・保護・復帰回路:モーター過負荷停止、電源逆接続回路
    ・添付品:ビット着磁気、L型レンチ 対辺2.0mm、0.35ゲージ板 1枚、ACアダプター 1個
    ・ねじサイズ:M2.3
    ・ねじ容量(cc):80
    ・幅(mm):123
    ・奥行(mm):181
    ・高さ(mm):145
    ・電源(V):AC100(50/60Hz)DC12 500A
    ・セット内容・付属品:調整レンチ、通過板、押さえ板

    HS3-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HS3-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    77,500
    ( 85,250 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4種類のネジに対応しています。
    ・使いやすく、ネジの供給がスムーズです。
    ・レール交換が可能です。
    ・各メーカーの標準ビットに対応できます。
    ・サクション式にも対応できます。
    ・各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
    【用途】
    ・大量のネジ供給に。
    【商品仕様】
    ・ねじ寸法:M2.3
    ・ねじ容量(cc):80
    ・幅(mm):123
    ・奥行(mm):181
    ・高さ(mm):145
    ・ねじサイズ:M2.3
    ・電源:AC100V(50/60Hz)DC12V 500mA
    ・電源:AC100V(50/60Hz)DC12V 500mA
    ・適用ネジ首下長さ:最長20mmまで
    ・保護・復帰回路:モーター過負荷停止、電源逆接続回路
    ・添付品:ビット着磁気、L型レンチ 対辺2.0mm、0.35ゲージ板 1枚、ACアダプター 1個
    ・トラスココード:813-7008
    ・質量:3kg
    【セット内容/付属品】
    ・調整レンチ、通過板、押さえ板

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    螺子自動供給器 HS3-23の型番HS3-23のページです。 型番HS3-23に関する仕様情報を記載しております。
    螺子自動供給器 HS3-23のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    螺子自動供給器 HS3-23
    螺子自動供給器 HS3-20
    ねじ供給機 BSF-1450
    クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ
    スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3
    自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ
    メーカーハイオスハイオスキリウスキリウスハイオス日東工器
    通常価格77,50077,50047,90920,715 -53,45314,650 -
    通常出荷日9日目9日目10日目在庫品1日目〜19日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト