17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アブライトバイス

アブライトバイス
通常単価(税別)
41,38556,706
税込単価
45,52462,377
通常出荷日:4日目

【仕様】・日ノ出(丸八鋳造所)ボール盤バイス アブライトバイス。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

HRV-125【特長】
・丸胴型バイスです。
【商品仕様】
・アブライトバイス125mm
・JANコード:4940179000134
・トラスココード:853-4825
・質量:23kg
HRV-150【特長】
・丸胴型バイスです。
【商品仕様】
・アブライトバイス150mm
・JANコード:4940179000141
・トラスココード:853-4826
・質量:27kg

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・丸胴型バイスです・アブライトバイス125mm・JANコード:4940179000134・トラスココード:853-4825・質量:23kg
1個
・丸胴型バイスです・アブライトバイス150mm・JANコード:4940179000141・トラスココード:853-4826・質量:27kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,385
( 45,524 )
4日目
56,706
( 62,377 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・日ノ出(丸八鋳造所)ボール盤バイス アブライトバイス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アブライトバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アブライトバイス
日ノ出 アブライトバイス 100mm
ベタバイス 口金
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)用口金
ボール盤バイスPV用ハンドル
クイックグリップバイスQ型
メーカー日ノ出(丸八鋳造所)日ノ出(丸八鋳造所)ナベヤナベヤトラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,385-34,5872,9003,963 -1,391 -30,456 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体パーツパーツパーツ本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト