17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-150 HRSZ-150

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-150

通常単価(税別)
161,763
税込単価
177,939
通常出荷日:8日目

【特長】・高い絶縁性を持ち、ノビがほとんどありません。・高強力ポリアリレート繊維を使用していますので軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    15
  • トラスココード
    851-8582
  • 質量(g)
    37700.0
  • 材質1
    スリング:高強力ポリアリレート繊維
  • 材質2
    フック:特殊合金

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

型番:

HRSZ-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRSZ-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラウンドスリング
最大使用荷重(t)
15
トラスココード
851-8582
質量(g)
37700.0
材質1
スリング:高強力ポリアリレート繊維
材質2
フック:特殊合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRSZ-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,763
( 177,939 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い絶縁性を持ち、ノビがほとんどありません。
・高強力ポリアリレート繊維を使用していますので軽く強力です。
【用途】
・高い絶縁性を持ち、電波障害が発生する現場で使用
【商品仕様】
・寸法(mm)A:400
・高い絶縁性
・抜群の吸湿安定性
・軽量
・トラスココード:851-8582
・質量:37.7kg
【材質/仕上】
・スリング:高強力ポリアリレート繊維
・フック:特殊合金

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-150の型番HRSZ-150のページです。 型番HRSZ-150に関する仕様情報を記載しております。
大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-150
大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-100
大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-064
大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-200
大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042
大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×1.0m
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格161,763105,76982,735235,09060,17150,167
通常出荷日8日目8日目15日目15日目8日目8日目
商品タイプラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリング
最大使用荷重(t)15106.4204.225
トラスココード851-8582851-8581851-8580851-8583851-8579851-8560
質量(g)37700.07970.05000.055600.02930.02270.0
材質1スリング:高強力ポリアリレート繊維スリング:高強力ポリアリレート繊維スリング:高強力ポリアリレート繊維スリング:高強力ポリアリレート繊維スリング:高強力ポリアリレート繊維高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト