17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×2.5m

通常単価(税別)
219,013
税込単価
240,914
通常出荷日:8日目

【特長】・高い絶縁性と抜群の吸湿安定性があり、また軽量です。【商品仕様】・インカヘビーラウンドスリング...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    50
  • 全長 (m)
    2.5
  • トラスココード
    851-8574
  • 質量(g)
    10800.0
  • 材質1
    高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製)
  • 表面布カラー
    生成り(ベージュ)

型番:

HRS-500X2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRS-500X2.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラウンドスリング
最大使用荷重(t)
50
全長(m)
2.5
トラスココード
851-8574
質量(g)
10800.0
材質1
高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製)
表面布カラー
生成り(ベージュ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRS-500X2.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,013
( 240,914 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い絶縁性と抜群の吸湿安定性があり、また軽量です。
【商品仕様】
・インカヘビーラウンドスリング50t×2.5m
・トラスココード:851-8574
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×2.5mの型番HRS-500X2.5のページです。 型番HRS-500X2.5に関する仕様情報を記載しております。
大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×2.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×2.5m
大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×2.0m
大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×3.0m
大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.5m
大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5m
大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 40t×2.5m
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格219,013169,957258,546129,542162,533177,556
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプラウンドスリング-ラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリング
最大使用荷重(t)50-50253240
全長(m)2.5-32.52.52.5
トラスココード851-8574851-8573851-8575851-8563851-8568851-8571
質量(g)10800.08600.012900.05680.07200.08500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト