17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーループプライヤー

通常単価(税別)
3,8243,642
税込単価
4,2064,006
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所や細かな作業に適しています・様々な大きさの丸め加工が、ガイドを使ってカンタンに行えま...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    110
  • JANコード
    4962537161509
  • トラスココード
    828-3815
  • 全長 (mm)
    110
  • 重量 (g)
    55
  • 本体材質
    マルトロイ(KA70CRF2)

型番:

HR-D34
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

HR-D34の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
JANコード
4962537161509
トラスココード
828-3815
全長(mm)
110
重量(g)
55
本体材質
マルトロイ(KA70CRF2)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-D34
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8243,642
( 4,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所や細かな作業に適しています
・様々な大きさの丸め加工が、ガイドを使ってカンタンに行えます
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[(R1)]』を使用しています
・ばねは破損や脱離が発生しにくい片側固定構造です
【用途】
・線材の丸め加工に
・小型で精密な作業に最適な工具

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーループプライヤーの型番HR-D34のページです。 型番HR-D34に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーループプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーループプライヤー
リードペンチ フラット加工
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)
平口リードペンチ
ピンセットカッター
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格3,8244,2063,6283,4014,0304,403
通常出荷日1日目2日目1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法110150150150125150
JANコード496253716150949625371602054962537160106496253716000749625371616154962537344308
トラスココード828-3815828-3765828-3829828-3828760-8161828-3788
全長(mm)110153145148126147
重量(g)558564647060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト