ツール用品技術窓口

リアシャフトベアリングプーラー HRBP-869S

リアシャフトベアリングプーラー

通常単価(税別)
274,824
税込単価
302,306
通常出荷日:5日目

【特長】・厄介なリテーナーをタガネ、酸素など使用せずに油圧プレスでそのまま抜き取りできます。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    814-5124
  • JANコード
    4580372201671
  • 質量(g)
    9600
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    リアシャフトベアリングプーラー
  • 寸法 (mm)
    330-440-190(梱包寸法)

ご注意

  • 本製品の使用には、20トン~30トンクラスの油圧プレスが必要です。ビックホーンなど一部使用できない車種が有ります。
  • 本製品の使用には、20トン~30トンクラスの油圧プレスが必要です。ビックホーンなど一部使用できない車種が有ります。

型番:

HRBP-869S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRBP-869Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
814-5124
JANコード
4580372201671
質量(g)
9600
材質1
詳細タイプ
リアシャフトベアリングプーラー
寸法(mm)
330-440-190(梱包寸法)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRBP-869S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274,824
( 302,306 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厄介なリテーナーをタガネ、酸素など使用せずに油圧プレスでそのまま抜き取りできます。
【用途】
・リアシャフトベアリングが油圧プレス使用で交換できる工具。
【材質】
・鉄

ご注意

  • 本製品の使用には、20トン~30トンクラスの油圧プレスが必要です。ビックホーンなど一部使用できない車種が有ります。
  • 本製品の使用には、20トン~30トンクラスの油圧プレスが必要です。ビックホーンなど一部使用できない車種が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リアシャフトベアリングプーラーの型番HRBP-869Sのページです。 型番HRBP-869Sに関する仕様情報を記載しております。
リアシャフトベアリングプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リアシャフトベアリングプーラー
ハウジングナットレンチ2t車用
フロントホイールハブプーラー
リヤホイールハブプーラー
オイルフィルターセパレーター
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格274,82430,12582,44754,77277,16631,996
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連汎用ツール
トラスココード814-5124853-6005814-5119853-5988853-6026853-6039
JANコード458037220167145803722018004580372201619458037220166445803722026924580372202821
質量(g)9600410354025403040730
材質1鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト