ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ

通常単価(税別)
38,174
税込単価
41,991
通常出荷日:1日目

【特長】・吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。・電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 全揚程 (m)
    2
  • JANコード
    4523606223353
  • トラスココード
    828-9642
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    本体・ノズル:PPS
  • 材質2
    パッキン:FKM
  • 全長(mm)
    1098
  • 吐出量(cc/回)
    240

ご注意

  • 200Lのドラム用ポンプです。
  • ポンプ付属のアダプターは、JIS規格200Lドラム缶(大栓G2)用です。
  • 樹脂ドラムに固定されたい場合は、別途、樹脂ドラム用アダプタが必要です。
  • ご用意できる樹脂ドラムアダプタは、コダマ製(内径φ58)と三甲製(内径φ58.5)の樹脂ドラムのみとなります。
  • 三甲製アダプタは加工が必要です。必ずポンプ(HRB-20P)と一緒に購入ください。ポンプ購入後にアダプタを後付けされたい場合は、別途費用が発生しますのでご注意ください。ホース・ホースバンドは別売です。

型番:

HRB-20P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

・軽量でコンパクト、手回し式の為、使用も楽です。
・ハンドロータリー式
・吐出パイプは頑丈なステンレス
・ドラムアダプタ(G2)標準装備

規格表

アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ 仕様01

HRB-20Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
全揚程(m)
2
JANコード
4523606223353
トラスココード
828-9642
質量(g)
2000
材質1
本体・ノズル:PPS
材質2
パッキン:FKM
全長(mm)
1098
吐出量(cc/回)
240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRB-20P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,174
( 41,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。
・電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。
・軽量設計のドラムポンプです。
・オプションでホース取付可能
・安価で経費削減
【用途】
・アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
【材質】
・本体・ノズル:PPS
・パッキン:FKM

ご注意

  • 200Lのドラム用ポンプです。
  • ポンプ付属のアダプターは、JIS規格200Lドラム缶(大栓G2)用です。
  • 樹脂ドラムに固定されたい場合は、別途、樹脂ドラム用アダプタが必要です。
  • ご用意できる樹脂ドラムアダプタは、コダマ製(内径φ58)と三甲製(内径φ58.5)の樹脂ドラムのみとなります。
  • 三甲製アダプタは加工が必要です。必ずポンプ(HRB-20P)と一緒に購入ください。ポンプ購入後にアダプタを後付けされたい場合は、別途費用が発生しますのでご注意ください。ホース・ホースバンドは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプの型番HRB-20Pのページです。 型番HRB-20Pに関する仕様情報を記載しております。
アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ
アクアシステム ドラムポンプ用スタンド
アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格38,17439,917131,060114,732119,93538,667
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動式関連商品--エア式手動式
全揚程(m)2---42
JANコード452360622335345236066781844523606147734452360611111745236061721184523606224114
トラスココード828-9642828-9814820-2444828-9816828-9811828-2696
質量(g)20005600.010700.044002400.08000.0

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト