17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS ハンガーボード

OS ハンガーボード

通常単価(税別)
8,2578,807
税込単価
9,0839,688
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンガーラック(定置型・移動型・壁面型)用の部品です。・ハンガーボード用フック・ハンガーボッ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • その他

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

その他

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
880
22
498
-
3000.0
136-5790
スチール製
1個
-
-
-
オプション
1600.0
136-4238
ステー:スチール製、ボックス:PP樹脂製
1個
-
-
-
オプション
2400.0
135-9449
ステー:スチール製、ボックス:PP樹脂製
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,257
( 9,083 )
8日目
8,317
( 9,149 )
8日目
8,807
( 9,688 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンガーラック(定置型・移動型・壁面型)用の部品です。
・ハンガーボード用フック・ハンガーボックス(ステー付)を取り付けて頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS ハンガーボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS ハンガーボード
パネルハンガー
ラックシステム床置型用ハンガー
ラックシステム床置型用ハンガーフック
マルチシステム用オプション ハンガーバー
ラックシステム床置型用ボックスハンガー
メーカー大阪製罐サカエサカエサカエ山金工業サカエ
通常価格8,257-73,0642,2991,557 -15,313 -6,535
通常出荷日8日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ1その他パネルコンテナラックパンチングラックライトビンラックその他パンチングラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト