ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

通常単価(税別)
198,265
税込単価
218,092
通常出荷日:5日目

【特長】・赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です・段積収納が可...

詳細を確認
  • タンク容量 (L)
    40
  • JANコード
    4512870000456
  • トラスココード
    100-7888
  • 質量(g)
    45000.0
  • 燃料消費量(L/h)
    4.0~2.9
  • 運転音(dB)
    62
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    点火時66/69、燃焼時56/53
  • 暖房目安コンクリート
    132畳(219[[M2]])
  • 暖房目安木造
    90畳(165[[M2]])
  • 発熱量(kW/h)
    28.1~38.8(5段階)
  • 燃焼方式
    高圧噴霧方式
  • 燃焼持続時間(h)
    10~13
  • 熱出力(kW)
    28.1~38.8(5段階)
  • 材質1
    ●●

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HR330H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR330Hの仕様・寸法情報

タンク容量(L)
40
JANコード
4512870000456
トラスココード
100-7888
質量(g)
45000.0
燃料消費量(L/h)
4.0~2.9
運転音(dB)
62
消費電力(W)(50/60Hz)
点火時66/69、燃焼時56/53
暖房目安コンクリート
132畳(219[[M2]])
暖房目安木造
90畳(165[[M2]])
発熱量(kW/h)
28.1~38.8(5段階)
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃焼持続時間(h)
10~13
熱出力(kW)
28.1~38.8(5段階)
材質1
●●

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR330H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,265
( 218,092 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です
・段積収納が可能で、スペースをとらないので災害用の備蓄品にも優れています
・点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します
・過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します
・燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します
・強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します
・停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブライトヒーター HR330E-L/HR330Hの型番HR330Hのページです。 型番HR330Hに関する仕様情報を記載しております。
ブライトヒーター HR330E-L/HR330Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライトヒーター HR330E-L/HR330H
ジェットヒーターブライト
ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ
オイルタンク 95L
オリオン ジェットヒーター(Eシリーズ)
赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)
メーカーオリオン機械オリオン機械アズワン静岡製機オリオン機械静岡製機
通常価格198,265186,551152,31433,653139,090148,666
通常出荷日5日目4日目8日目4日目6日目1日目
タンク容量(L)40-22955425
JANコード45128700004564512870000845--4512870000432-
トラスココード100-7888565-4370--100-7920-
質量(g)45000.027000--37000.0-
燃料消費量(L/h)4.0~2.9(強)2.00/(弱)1.55--3.6-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト