17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS 定置型ハンガーラック

OS 定置型ハンガーラック

通常単価(税別)
56,37982,996
税込単価
62,01791,296
通常出荷日:8日目

【特長】・両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。・いろんな工具がすぐわかり、...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    914
  • 奥行 (mm)
    650
  • 高さ (mm)
    1600
  • 材質1
    本体:スチール製
  • 材質
    スチール製(本体)

ご注意

  • フックも同時にご発注ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番質量(g)トラスココード
HR-3231000.0136-7379
HR-3020000.0809-2650
HR-3130000.0136-7346

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20000.0
809-2650
1個
30000.0
136-7346
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,379
( 62,017 )
8日目
82,996
( 91,296 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
・いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
・標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
・ボードは、両面に取付けが出来ます。フックの取り付けも簡単です。
・ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
・定置型は連結が出来ます。(発注時にご指示下さい。)
【用途】
・現場の見える化をサポート
・機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに。

ご注意

  • フックも同時にご発注ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS 定置型ハンガーラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS 定置型ハンガーラック
ハンガーラック 移動型
OS ハンガーラック壁掛型
フック スチール製
OS ハンガーボード
ラックシステム床置型用ハンガー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエ
通常価格56,379-59,921 -25,814 -1,982 -8,257 -2,299
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目3日目
間口(mm)914903928---
奥行(mm)6506080---
高さ(mm)16001506545---
材質1本体:スチール製本体:スチール製本体:スチール製---
材質スチール製(本体)スチール製(本体)-スチール製--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト