ファクトリーサプライ用品技術窓口

ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶 HR-25KG

ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

通常単価(税別)
76,534
税込単価
84,187
通常出荷日:4日目

【特長】・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。・扱いやすい一液低VOCタイプながら...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 用途
    メッキ部品
  • 対応材質
  • 容量
    25kg
  • JANコード
    4934798001269
  • トラスココード
    118-2407
  • グレー
  • 質量 (g)
    26630
  • 亜鉛含有量
    83%
  • 主成分
    亜鉛末、樹脂、溶剤

ご注意

  • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

型番:

HR-25KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-25KGの仕様・寸法情報

種類
液体
用途
メッキ部品
対応材質
容量
25kg
JANコード
4934798001269
トラスココード
118-2407
グレー
質量(g)
26630
亜鉛含有量
83%
主成分
亜鉛末、樹脂、溶剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-25KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,534
( 84,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。
・扱いやすい一液低VOCタイプながら厚塗り1回仕上げの工期短縮型ローバルです。
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーを実現します。
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に。
【商品仕様】
・色:グレー
・容量(kg):25
・亜鉛含有量(%):83
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
・JANコード:4934798001269
・トラスココード:118-2407
・質量:26630g
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

ご注意

  • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶の型番HR-25KGのページです。 型番HR-25KGに関する仕様情報を記載しております。
ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶
常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー
ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶
常温亜鉛メッキ塗料
厚塗り
エポローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
メーカーローバルローバルローバルローバルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ローバル
通常価格76,5343,00015,665 -2,500 -1,9421,685 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目3日目4日目
種類液体スプレー--スプレー液体
用途メッキ部品--メッキ部品 / その他--
対応材質-----
容量25kg-----
JANコード49347980012694934798001214----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト