ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm HR207K-255
  • 溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

通常単価(税別)
13,97013,129
税込単価
15,36714,442
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・HR207の甲部分に当て革を付け耐熱性能を更に向上しました。・断熱専用のために開発した凹凸で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    甲プロテクタ
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    25.5
  • 先芯
    あり
  • JANコード
    4930650211289
  • トラスココード
    134-3006
  • 質量(g)
    1570.000
  • 材質1
    甲被:耐熱床革
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    靴底:ゴム
  • 色詳細
    ブラック
  • 規格詳細
    JIS T 8101 安全靴 CI/L/HI2/H/BO
  • タイプ
    紐式
  • 足幅サイズ
    EEE

型番:

HR207K-255
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR207K-255の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
甲プロテクタ
カラー
黒系
サイズ(cm)
25.5
先芯
あり
JANコード
4930650211289
トラスココード
134-3006
質量(g)
1570.000
材質1
甲被:耐熱床革
材質2
先芯:鋼製
材質3
靴底:ゴム
色詳細
ブラック
規格詳細
JIS T 8101 安全靴 CI/L/HI2/H/BO
タイプ
紐式
足幅サイズ
EEE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR207K-255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,97013,129
( 14,442 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HR207の甲部分に当て革を付け耐熱性能を更に向上しました。
・断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
・強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
・靴内部に施したフェルトとコルクの効果的な配置で断熱性をUPしました。
【用途】
・溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
【材質】
・甲被:耐熱床革
・先芯:鋼製
・靴底:ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cmの型番HR207K-255のページです。 型番HR207K-255に関する仕様情報を記載しております。
溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm
溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207 25.5cm
溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR206カバー付 25.5cm
溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm
溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208
アスファルト舗装用 HSK207
メーカーノサックスノサックスノサックスノサックスノサックスノサックス
通常価格13,97013,47911,75613,97013,74112,912
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ安全靴-安全靴安全靴安全靴作業靴
規格JIS規格品-JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無し
形状長編上靴-短靴長編上靴半長靴編上靴
耐油性あり-ありありありなし
静電気帯電防止機能なし-なしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト