17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンラック四段スノコ板付 間口1200mm KR-1200

パンラック四段スノコ板付 間口1200mm

通常単価(税別)
83,555
税込単価
91,911
通常出荷日:5日目

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用パンラックです。・素早い水切効果があります。【用途】・工場・研究所

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 間口 (mm)
    1200
  • 高さ (mm)
    1800~
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • 間口寸法 (mm)
    1200
  • 高さ寸法 (mm)
    1800

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

KR-1200
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KR-1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450~460
高さ(mm)
1800~
材質
ステンレス(SUS430)
間口寸法(mm)
1200
奥行寸法(mm)
450
高さ寸法(mm)
1800
JANコード
4560155873646
トラスココード
511-1919
質量(g)
30000.0
-
-

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KR-1200

奥行

(mm)

奥行寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
450~460
450
4560155873646
511-1919
30000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,555
( 91,911 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用パンラックです。
・素早い水切効果があります。
【用途】
・工場
・研究所

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンラック四段スノコ板付 間口1200mmの型番KR-1200のページです。 型番KR-1200に関する仕様情報を記載しております。
パンラック四段スノコ板付 間口1200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンラック四段スノコ板付 間口1200mm
ステンレスパイプ棚 間口1200mm
ステンレスパイプ棚 間口1800mm
ステンレスパイプ棚 間口1500mm
ステンレスパイプ棚 間口600mm
ステンレスパイプ棚 間口900mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格83,55517,884 -24,232 -19,071 -13,302 -17,028 -
通常出荷日5日目3日目2日目〜3日目3日目3日目〜
商品タイプラックラックラックラックラックラック
間口(mm)120012001800~1500600~610900~910
高さ(mm)1800~~899~899~899~899~899
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
間口寸法(mm)1200120018001500600900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト