17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS ハンガーラック壁掛型

OS ハンガーラック壁掛型

通常単価(税別)
25,81429,103
税込単価
28,39532,013
通常出荷日:8日目

【特長】・壁面を有効に利用、連結もでき、自由にレイアウトすることができます。・ハンガーボード、ハンガー...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    928
  • 奥行 (mm)
    80
  • 高さ (mm)
    545
  • 材質1
    本体:スチール製
  • 付属品
    タッピングネジ・プラグアンカー各2個

ご注意

  • フックも同時にご発注ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番質量(g)トラスココード
HR-50F7000.0809-2652
HR-506000.0809-2651

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6000.0
809-2651
1個
7000.0
809-2652
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,814
( 28,395 )
8日目
29,103
( 32,013 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面を有効に利用、連結もでき、自由にレイアウトすることができます。
・ハンガーボード、ハンガーロッカー、ラック等どれでも取り付けができます。
・壁面にはプラグアンカー又はタッピングネジで取り付けて下さい。
【用途】
・工場現場のスペースを有効活用に。

ご注意

  • フックも同時にご発注ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS ハンガーラック壁掛型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS ハンガーラック壁掛型
OS 定置型ハンガーラック
ハンガーラック 移動型
OS ハンガーボード
ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型
ラックシステム床置型用ハンガー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエサカエ
通常価格25,814-56,379 -59,921 -8,257 -27,579 -2,299
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目3日目
間口(mm)928914903---
奥行(mm)8065060---
高さ(mm)54516001506-897-
材質1本体:スチール製本体:スチール製本体:スチール製---
付属品タッピングネジ・プラグアンカー各2個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト