17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイストロープ HR-1
  • ホイストロープ

ホイストロープ

通常単価(税別)
2,845
税込単価
3,130
通常出荷日:2日目

【特長】・園芸・土木・建設・アウトドアスポーツなど多彩に使えます・荷物を回転させずに、ラクラク吊り上げ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    5
  • 長さ (m)
    19
  • その他
  • 破断荷重(kg)
    450
  • 色詳細
    オレンジ
  • JANコード
    4963360505508
  • トラスココード
    808-0370
  • 質量(g)
    850.000

型番:

HR-1
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-1の仕様・寸法情報

幅(mm)
5
長さ(m)
19
その他
破断荷重(kg)
450
色詳細
オレンジ
JANコード
4963360505508
トラスココード
808-0370
質量(g)
850.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,845
( 3,130 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・園芸・土木・建設・アウトドアスポーツなど多彩に使えます
・荷物を回転させずに、ラクラク吊り上げ
・ねじれない編み込みロープ採用で作業効率大幅UP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイストロープの型番HR-1のページです。 型番HR-1に関する仕様情報を記載しております。
ホイストロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイストロープ
ロープ アクリルロープ
カラーロープ
PEロープ
ロープ PPロープ巻物
ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m
メーカーオーエッチ工業ユタカメイクアズワンユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格2,845564464318 -234 -29
通常出荷日2日目1日目4日目1日目〜4日目〜4日目
幅(mm)5-----
長さ(m)19-----
その他-----
破断荷重(kg)450-----
色詳細オレンジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト