ファクトリーサプライ用品技術窓口

引出し付一槽水切シンク右水槽 HPOM1-1500-R

引出し付一槽水切シンク右水槽

通常単価(税別)
147,250134,174
税込単価
161,975147,591
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。【用途】・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • タイプ
    右水槽
  • 高さ(mm)
    800

ご注意

  • 右水槽での出荷になります。左水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。

型番:

HPOM1-1500-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPOM1-1500-Rの仕様・寸法情報

JANコード
4560155870737
トラスココード
511-0521
質量(g)
36000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
タイプ
右水槽
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
高さ(mm)
800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPOM1-1500-R

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4560155870737
511-0521
36000.0
600
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,250134,174
( 147,591 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
【セット内容】
・ジャバラホース
・排水トラップ

ご注意

  • 右水槽での出荷になります。左水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引出し付一槽水切シンク右水槽の型番HPOM1-1500-Rのページです。 型番HPOM1-1500-Rに関する仕様情報を記載しております。
引出し付一槽水切シンク右水槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出し付一槽水切シンク右水槽
一槽シンクBG無ホース付 間口600mm
一槽シンクBG無ホース付 間口750mm
一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm
一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm
一槽シンクBG無ホース付 間口900mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格147,25034,85365,066122,107 -80,450 -71,635 -
通常出荷日8日目5日目8日目6日目〜8日目6日目〜
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
タイプ右水槽-----
高さ(mm)800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト