17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 防蜂用頭部保護ネット HPNET01
  • 空調服 防蜂用頭部保護ネット

空調服 防蜂用頭部保護ネット

通常単価(税別)
3,538
税込単価
3,892
通常出荷日:5日目

【特長】・保守パーツの防蜂用頭部保護ネットです。【商品仕様】・防蜂用頭部保護ネット・トラスココード:1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • 詳細タイプ
    防蜂用頭部保護ネット
  • JANコード
    4582397490122
  • トラスココード
    122-9763
  • 質量(g)
    100.000

型番:

HPNET01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPNET01の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
詳細タイプ
防蜂用頭部保護ネット
JANコード
4582397490122
トラスココード
122-9763
質量(g)
100.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPNET01
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538
( 3,892 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保守パーツの防蜂用頭部保護ネットです。
【商品仕様】
・防蜂用頭部保護ネット
・トラスココード:122-9763
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調服 防蜂用頭部保護ネットの型番HPNET01のページです。 型番HPNET01に関する仕様情報を記載しております。
空調服 防蜂用頭部保護ネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 防蜂用頭部保護ネット
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調服 空調服(R)スターターキット
空調服 クールクッション用コントローラーセット
空調服 空調ヘルメットコードバンド
空調服 空調ヘルメットコードクリップ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格3,53813,43124,0694,129257129
通常出荷日5日目1日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプ頭周り用品--その他頭周り用品頭周り用品
詳細タイプ防蜂用頭部保護ネット--コントローラーセット空調ヘルメットコードバンド空調ヘルメットコードクリップ
JANコード458239749012245806285263054580628526459---
トラスココード122-9763522-1424522-1422123-2887125-0189125-0184
質量(g)100.000280.00090060.0005.0003.000

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト