ツール用品技術窓口

確定しました

サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 青

通常単価(税別)
7,878
税込単価
8,666
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄鋼マーカー用補充インキです。【用途】・鉄骨・鋼板のチェック用。【商品仕様】・色:青・容量:...

詳細を確認

型番:

HPKK1000ML-36BU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPKK1000ML-36BUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HPKK1000ML-36BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,878
( 8,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄鋼マーカー用補充インキです。
【用途】
・鉄骨・鋼板のチェック用。
【商品仕様】
・色:青
・容量:1000ml
・JANコード:0084511286405
・トラスココード:851-3337
・質量:1kg
【材質/仕上】
・油性アルコール系顔料インキ

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 青の型番HPKK1000ML-36BUのページです。 型番HPKK1000ML-36BUに関する仕様情報を記載しております。
サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 青
サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 赤
鉄鋼用マーカー用補充インキ
鉄鋼用マーカー用補充インキ 補充ノズル
鉄鋼用マーカー 細字
鉄鋼用マーカー 極太
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格7,8787,214733 -274250459 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト