17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツルミ 高圧洗浄用ジェットポンプ HPJ-140-60HZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツルミ 高圧洗浄用ジェットポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HPJ-140-60HZ

2020年06月に販売終了となりました。

【特長】
・電源100Vのベーシックタイプで機能性、簡便性、操作性に優れています。
・また建設現場等での使用にも多く使われております。
【用途】
・ダンプ、ミキサー車、重機などの車両洗浄用。
・セグメント、スラブ型枠の洗浄用他さまざまな洗浄用。
【商品仕様】
・単相100V 全閉外扇屋内
・圧力4.0Mpa
・出力1kw
・100V
・吐出量10.0L/min
・JANコード:4944792106198
・トラスココード:817-9915
・質量:28kg
【材質/仕上】
・プランジャー:セラミック
【セット内容/付属品】
・吐出ホース×8m
・洗浄用ガンノズル

ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト