17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリオン ジェットヒーター(Eシリーズ) HPE310-L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オリオン ジェットヒーター(Eシリーズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HPE310-L

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バーナーの熱をファンで送り出します。
・対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
・段積収納が可能で、ストックスペースをとりません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
タンク容量(L)
54
JANコード
4512870000432
トラスココード
100-7920
質量(g)
37000.0
燃料消費量(L/h)
3.6
本体寸法(mm)幅
565
運転音(dB)
68~69
消費電力(W)(50/60Hz)
点火時135/150、燃焼時115/135
発熱量(kW/h)
35.0
本体寸法(mm)奥行
770
本体寸法(mm)高さ
785

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト