17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッぺ ホームクリーナー 420ml HPE100-420
  • ニッぺ ホームクリーナー 420ml

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニッぺ ホームクリーナー 420ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HPE100-420

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします。
・拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。
【用途】
・換気扇など台所の油よごれ落としに。
【材質】
・界面活性剤

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
JANコード
4976124600104
質量(g)
380.000
トラスココード
815-9322
材質1
界面活性剤
容量(ml)
420
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト