17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一槽シンクBG無ホース付 間口750mm KPC1-750
  • 一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

通常単価(税別)
65,066
税込単価
71,573
通常出荷日:8日目

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能で...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KPC1-750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPC1-750の仕様・寸法情報

商品タイプ
流し台
間口×奥行×高さ(mm)
750×450×800
キャスター
シンク数
一槽
JANコード
4560155870102
トラスココード
511-1480
質量(g)
14000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
奥行(mm)
-
間口(mm)
-
高さ(mm)
-
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 間口×奥行×高さ(mm)

  • キャスター

  • シンク数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPC1-750

商品タイプ

間口×奥行×高さ

(mm)

キャスター

シンク数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
流し台
750×450×800
一槽
4560155870102
511-1480
14000.0
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,066
( 71,573 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一槽シンクBG無ホース付 間口750mmの型番KPC1-750のページです。 型番KPC1-750に関する仕様情報を記載しております。
一槽シンクBG無ホース付 間口750mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一槽シンクBG無ホース付 間口750mm
一槽シンクBG無ホース付 間口600mm
一槽シンクBG無ホース付 間口900mm
一槽シンクBG無ホース付 間口450mm
一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm
一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格65,06634,85371,635 -32,592 -80,450 -122,107 -
通常出荷日8日目5日目6日目〜5日目8日目6日目〜
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト