17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm HPC1-1500

一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

通常単価(税別)
116,879
税込単価
128,567
通常出荷日:8日目

本格的な業務用ステンレス流し台です。【特長】・2人なら短時間で容易に組立可能です。【仕様】・間口:15...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 商品画像は異なる間口の商品例です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HPC1-1500
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPC1-1500の仕様・寸法情報

商品タイプ
流し台
間口×奥行×高さ(mm)
1500×600×800
キャスター
シンク数
一槽
JANコード
4560155870324
トラスココード
510-9957
質量(g)
33000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
奥行(mm)
-
間口(mm)
-
高さ(mm)
-
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 間口×奥行×高さ(mm)

  • キャスター

  • シンク数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HPC1-1500

商品タイプ

間口×奥行×高さ

(mm)

キャスター

シンク数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
流し台
1500×600×800
一槽
4560155870324
510-9957
33000.0
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,879
( 128,567 )
8日目

詳細情報

基本情報

本格的な業務用ステンレス流し台です。
【特長】
・2人なら短時間で容易に組立可能です。
【仕様】
・間口:1500mm
・奥行:600mm
・高さ:800mm
・シンク数:1
・材質:SUS430
・キャスター:あり
・付属品:ジャバラホース

ご注意

  • 商品画像は異なる間口の商品例です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一槽シンクBG無ホース付 間口1500mmの型番HPC1-1500のページです。 型番HPC1-1500に関する仕様情報を記載しております。
一槽シンクBG無ホース付 間口1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm
一槽シンクBG無ホース付 間口600mm
一槽シンクBG無ホース付 間口750mm
一槽シンクBG無ホース付 間口900mm
一槽シンクBG無ホース付 間口450mm
一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格116,87934,85365,06671,635 -32,592 -80,450 -
通常出荷日8日目5日目8日目6日目〜5日目8日目
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト