ツール用品技術窓口

リヤホイールハブプーラー HP-964

リヤホイールハブプーラー

通常単価(税別)
54,772
税込単価
60,249
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミホールを傷つけないハブボルト方式です。・ショック機構付きです。【用途】・2t車のリアハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-5988
  • JANコード
    4580372201664
  • 質量(g)
    2540
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    リヤホイールハブプーラー
  • 寸法 (mm)
    220-220-90(梱包寸法)

ご注意

  • 一部エルフなどで、スタッドボルトの車種では本体が干渉して使用できないものがあります。奇数ハブには使用できません。
  • 一部エルフなどで、スタッドボルトの車種では本体が干渉して使用できないものがあります。奇数ハブには使用できません。

型番:

HP-964
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-964の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-5988
JANコード
4580372201664
質量(g)
2540
材質1
詳細タイプ
リヤホイールハブプーラー
寸法(mm)
220-220-90(梱包寸法)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-964
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,772
( 60,249 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミホールを傷つけないハブボルト方式です。
・ショック機構付きです。
【用途】
・2t車のリアハブ抜き取り工具。
【材質】
・鉄

ご注意

  • 一部エルフなどで、スタッドボルトの車種では本体が干渉して使用できないものがあります。奇数ハブには使用できません。
  • 一部エルフなどで、スタッドボルトの車種では本体が干渉して使用できないものがあります。奇数ハブには使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リヤホイールハブプーラーの型番HP-964のページです。 型番HP-964に関する仕様情報を記載しております。
リヤホイールハブプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リヤホイールハブプーラー
ハウジングナットレンチ2t車用
フロントホイールハブプーラー
リアシャフトベアリングプーラー
ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用
オイルフィルターセパレーター
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格54,77230,12582,447274,824119,09077,166
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連
トラスココード853-5988853-6005814-5119814-5124814-5120853-6026
JANコード458037220166445803722018004580372201619458037220167145803722016574580372202692
質量(g)25404103540960060103040
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト