17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター HP-903-AW

ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

通常単価(税別)
49,967
税込単価
54,964
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミホイールも傷つけず抜き取りできます。【用途】・4t~大型車のハブ抜き取り工具。【商品仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-5987
  • JANコード
    4580372201633
  • 質量(g)
    2470
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    アルミホイール用アダプター

型番:

HP-903-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-903-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-5987
JANコード
4580372201633
質量(g)
2470
材質1
スチール
詳細タイプ
アルミホイール用アダプター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-903-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,967
( 54,964 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミホイールも傷つけず抜き取りできます。
【用途】
・4t~大型車のハブ抜き取り工具。
【商品仕様】
・HP-903-AWアルミホイール用アダプター
・JANコード:4580372201633
・トラスココード:853-5987
・質量:2.47kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプターの型番HP-903-AWのページです。 型番HP-903-AWに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター
ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用
ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33H
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格49,967119,09019,36795,26837,427276,285
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連汎用ツールエンジン関連タイヤ関連
トラスココード853-5987814-5120853-6077814-5116853-5900814-5121
JANコード458037220163345803722016574580372207802458037220121345803722005994580372202272
質量(g)24706010811580122010510
材質1スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト