ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート) HP-902
  • KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)

KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)

通常単価(税別)
141,659
税込単価
155,825
通常出荷日:7日目

【特長】・粘度:1500cp(オイル番手:150番)まで移送可能です。・オイル専用設計のため、耐久性も...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    40
  • トラスココード
    850-9809
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    主要材質:ポリプロピレン(PP)●プロペラ:フッ素樹脂(PTFE)●シャフト:ステンレス(SUS304)
  • 電圧
    100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格
  • 最大揚程 (m)
    1
  • 最大粘度 (cp)
    1500
  • ホース内径×長さ
    φ25×1500
  • パイプ長
    595

ご注意

  • 空運転厳禁

型番:

HP-902
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-902の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
40
トラスココード
850-9809
質量(g)
5000.0
材質1
主要材質:ポリプロピレン(PP)●プロペラ:フッ素樹脂(PTFE)●シャフト:ステンレス(SUS304)
電圧
100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格
最大揚程(m)
1
最大粘度(cp)
1500
ホース内径×長さ
φ25×1500
パイプ長
595
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-902
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,659
( 155,825 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘度:1500cp(オイル番手:150番)まで移送可能です。
・オイル専用設計のため、耐久性も万全です。
・簡単構造のため、部品交換も容易です。
【用途】
・オイル・高粘度切削油・作動油
【材質】
・主要材質:ポリプロピレン(PP)●プロペラ:フッ素樹脂(PTFE)●シャフト:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 空運転厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)の型番HP-902のページです。 型番HP-902に関する仕様情報を記載しております。
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格141,659107,274141,659130,242173,205146,054
通常出荷日7日目8日目8日目5日目8日目5日目
吐出量(l/min)4080401105080
トラスココード850-9809850-9794850-9808850-9792850-9788850-9790
質量(g)5000.05000.0-5000.05000.05000.0
材質1主要材質:ポリプロピレン(PP)●プロペラ:フッ素樹脂(PTFE)●シャフト:ステンレス(SUS304)ポリプロピレン(PP)主要材質:ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
電圧100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 160(W) 4(A) 連続分定格-100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 160(W) 4(A) 連続定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト