ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK オイル用ハンディポンプ(PP製) HP-901

KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)

通常単価(税別)
141,659
税込単価
155,825
通常出荷日:8日目

電動式のオイル専用ハンディポンプです。【特長】・粘度:1500cP(オイル番手:150番)まで移送可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    40
  • 全揚程 (m)
    1
  • 質量 (kg)
    5
  • トラスココード
    850-9808
  • 材質1
    主要材質:ポリプロピレン
  • 材質2
    プロペラ:フッ素樹脂
  • 材質3
    シャフト:ステンレス(SUS304)
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 最大粘度 (cp)
    1500
  • ホース内径×長さ
    25×1500
  • パイプ長
    1060

ご注意

  • 空運転は厳禁です。

型番:

HP-901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
揚水量11L/min(揚程0m、1000cP)
最大揚程1m
使用最高温度50℃
使用最大粘度1500cP
質量(概算)5.0kg
動力源AC100V 50/60Hz
モーター定格出力300W 5.5A 20分定格
消費電力550VA
電源コードPVC線 5m
パイプ部材質ポリプロピレン
プロペラ部材質ポリプロピレン、SUS304
接液部ホース軟質PVC、25mm×1.5m
バルブ材質PVC、EPDM
シール部NBR

HP-901の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
40
全揚程(m)
1
質量(kg)
5
トラスココード
850-9808
材質1
主要材質:ポリプロピレン
材質2
プロペラ:フッ素樹脂
材質3
シャフト:ステンレス(SUS304)
電源(V)
AC100
電源コード長さ(m)
5
最大粘度(cp)
1500
ホース内径×長さ
25×1500
パイプ長
1060
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,659
( 155,825 )
8日目

詳細情報

基本情報

電動式のオイル専用ハンディポンプです。
【特長】
・粘度:1500cP(オイル番手:150番)まで移送可能です。
・ドラム缶にぴったりのサイズです。
・オイル専用設計のため、耐久性も万全です。
・簡単構造のため、部品交換も容易です。
【用途】
・オイル、高粘度切削油、作動油の移送
【材質】
・主要材質:ポリプロピレン(PP)
・プロペラ:フッ素樹脂(PTFE)
・シャフト:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 空運転は厳禁です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)の型番HP-901のページです。 型番HP-901に関する仕様情報を記載しております。
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格141,659141,659107,274130,242173,205146,054
通常出荷日8日目7日目8日目5日目8日目5日目
商品タイプ電動式-----
吐出量(l/min)4040801105080
全揚程(m)1-----
質量(kg)5-----
トラスココード850-9808850-9809850-9794850-9792850-9788850-9790

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト