17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製) HP-802

KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

通常単価(税別)
356,886
税込単価
392,575
通常出荷日:15日目

【特長】・エアー駆動モーターの為、引火性・爆発性の薬液移送に最適。・シールレス構造の為、シンプル構造・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 吐出量 (l/min)
    16
  • 全揚程 (m)
    3.5
  • トラスココード
    850-9807
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    フッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 空運転厳禁 70℃以上使用不可

型番:

HP-802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-802の仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
吐出量(l/min)
16
全揚程(m)
3.5
トラスココード
850-9807
質量(g)
1800.0
材質1
フッ素樹脂(PTFE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356,886
( 392,575 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー駆動モーターの為、引火性・爆発性の薬液移送に最適。
・シールレス構造の為、シンプル構造・高寿命です。
【用途】
・強酸・強アルカリ・純水用。
【商品仕様】
・吐出量:16(L/min)
・最大揚程:3.5(m)
・最大粘度:100(cp)
・モーター:エアーモーター
・ホース内径×長さ:φ14×800mm
・トラスココード:850-9807
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)
【セット内容/付属品】
・PTFE
・PTFE製吐出ホース0.8m…1本、ホース径(内径:φ14、外径:φ16)
・ホースバンドSUS製…1個

ご注意

  • 空運転厳禁 70℃以上使用不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)の型番HP-802のページです。 型番HP-802に関する仕様情報を記載しております。
KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)
KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)
KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格356,886340,146139,130171,755148,581113,685
通常出荷日15日目15日目8日目5日目6日目5日目
商品タイプエア式-エア式エア式エア式-
吐出量(l/min)161640408040
全揚程(m)3.5-115-
トラスココード850-9807850-9806850-9803850-9805850-9798850-9801
質量(g)1800.02200.01600.03000.05000.02000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト