ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製) HP-801
  • KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

通常単価(税別)
340,146
税込単価
374,161
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテ...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    16
  • トラスココード
    850-9806
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    フッ素樹脂(PTFE)
  • 電圧
    100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格
  • 最大揚程 (m)
    3.5
  • 最大粘度 (cp)
    100
  • ホース内径×長さ
    φ14×800

ご注意

  • 空運転厳禁

型番:

HP-801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-801の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
16
トラスココード
850-9806
質量(g)
2200.0
材質1
フッ素樹脂(PTFE)
電圧
100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格
最大揚程(m)
3.5
最大粘度(cp)
100
ホース内径×長さ
φ14×800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,146
( 374,161 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。
・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵の為安心してお使い頂けます。
・接液部材質はすべてPTFE製です。
・シールレス構造の為、シンプル構造・高寿命です。
・ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOKです。
・持ち運びに便利なハンディータイプです。
【用途】
・強酸・強アルカリ・純水用。
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)
【セット内容】
・HP-801
・PTFE製吐出ホース0.8m…1本 ホース径(内径:φ14、外径:φ16)
・ホースバンドSUS製…1個

ご注意

  • 空運転厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)の型番HP-801のページです。 型番HP-801に関する仕様情報を記載しております。
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格340,146113,685145,154107,274130,242141,659
通常出荷日8日目5日目6日目8日目5日目8日目
吐出量(l/min)1640408011040
トラスココード850-9806850-9801850-9804850-9794850-9792850-9808
質量(g)2200.02000.03400.05000.05000.0-
材質1フッ素樹脂(PTFE)ポリプロピレン(PP)ステンレス(SUS316)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン主要材質:ポリプロピレン
電圧100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 160(W) 4(A) 連続分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト