ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |

【商品仕様】
・刃:丸刃
・穴寸法(mm):75
・トラスココード:852-2228
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・特殊鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃
4.3通常価格(税別):3,580円~

泉精器製作所
丸パンチ 厚鋼電線管用
5通常価格(税別):4,140円~

泉精器製作所
丸パンチ 薄鋼電線管用
4.5通常価格(税別):3,939円~

泉精器製作所
手動油圧式パンチャー
4通常価格(税別):83,296円~

西田製作所
油圧パンチ用標準刃物 角
0通常価格(税別):30,560円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,123円~