17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法69mm) HP-69B

亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法69mm)

通常単価(税別)
16,882
税込単価
18,570
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・刃:丸刃・穴寸法(mm):69・トラスココード:852-2222・質量:855g【材質/...

詳細を確認

    型番:

    HP-69B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HP-69Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HP-69B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,882
    ( 18,570 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・刃:丸刃
    ・穴寸法(mm):69
    ・トラスココード:852-2222
    ・質量:855g
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法69mm)の型番HP-69Bのページです。 型番HP-69Bに関する仕様情報を記載しております。
    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法69mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法69mm)
    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法70mm)
    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法78mm)
    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法67mm)
    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法71mm)
    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)
    メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機
    通常価格16,88219,20120,32516,88219,20116,882
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト