ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用) HP-602H

KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

通常単価(税別)
139,130
税込単価
153,043
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 吐出量 (l/min)
    40
  • 全揚程 (m)
    1
  • トラスココード
    850-9803
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 空運転厳禁
  • 強酸・強アルカリ・溶剤等には使用できません。

型番:

HP-602H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-602Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
吐出量(l/min)
40
全揚程(m)
1
トラスココード
850-9803
質量(g)
1600.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-602H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,130
( 153,043 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。
・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵のため安心してお使いいただけます。
【用途】
・高粘度液体用
【商品仕様】
・吐出量:40(L/min)
・最大揚程:1(m)
・最大粘度:1000(cp)
・モーター:エアーモーター
・ホース内径×長さ:φ15×600mm
・トラスココード:850-9803
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 空運転厳禁
  • 強酸・強アルカリ・溶剤等には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)の型番HP-602Hのページです。 型番HP-602Hに関する仕様情報を記載しております。
KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)
KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)
KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格139,130113,685171,755145,154356,886148,581
通常出荷日8日目5日目5日目6日目15日目6日目
商品タイプエア式-エア式-エア式エア式
吐出量(l/min)404040401680
全揚程(m)1-1-3.55
トラスココード850-9803850-9801850-9805850-9804850-9807850-9798
質量(g)1600.02000.03000.03400.01800.05000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト