ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ HP-601L-AD
  • KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ

KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ

通常単価(税別)
196,530
税込単価
216,183
通常出荷日:5日目

【特長】・IBCコンテナからの移送に最適です。・流量計による使用量管理が可能です。・液位が低下しても、...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    18
  • 掦程 (m)
    1.5
  • トラスココード
    850-9802
  • 質量(g)
    4120.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)●ホース:塩化ビニール(PVC)●パッキン:フッ素ゴムなど
  • 電源(V)
    AC100
  • 揚程(m)
    1.5
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 付属品
    隔膜式ガンノズル(手動式)、流量計、フィルター(内臓)、塩化ビニール(PVC)ホース×3m

ご注意

  • 空運転厳禁
  • 貯留容器は別途ご用意下さい。
  • ポンプ取付専用キャップは別売りとなります。
  • 屋外での使用はできません。 貯留容器は別途ご用意下さい。

型番:

HP-601L-AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-601L-ADの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
18
掦程(m)
1.5
トラスココード
850-9802
質量(g)
4120.0
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)●ホース:塩化ビニール(PVC)●パッキン:フッ素ゴムなど
電源(V)
AC100
揚程(m)
1.5
電源コード長さ(m)
2.5
付属品
隔膜式ガンノズル(手動式)、流量計、フィルター(内臓)、塩化ビニール(PVC)ホース×3m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-601L-AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196,530
( 216,183 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IBCコンテナからの移送に最適です。
・流量計による使用量管理が可能です。
・液位が低下しても、ポンプの能力により安定した供給ができます。
【用途】
・アドブルー(尿素水)の小分け・移送に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)●ホース:塩化ビニール(PVC)●パッキン:フッ素ゴムなど
【セット内容】
・隔膜式ガンノズル(手動式)
・流量計
・フィルター(内臓)
・塩化ビニール(PVC)ホース×3m

ご注意

  • 空運転厳禁
  • 貯留容器は別途ご用意下さい。
  • ポンプ取付専用キャップは別売りとなります。
  • 屋外での使用はできません。 貯留容器は別途ご用意下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプの型番HP-601L-ADのページです。 型番HP-601L-ADに関する仕様情報を記載しております。
KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格196,530141,659107,274141,659113,685145,154
通常出荷日5日目8日目8日目7日目5日目6日目
吐出量(l/min)184080404040
掦程(m)1.5-----
トラスココード850-9802850-9808850-9794850-9809850-9801850-9804
質量(g)4120.0-5000.05000.02000.03400.0
材質1本体:ポリプロピレン(PP)●ホース:塩化ビニール(PVC)●パッキン:フッ素ゴムなど主要材質:ポリプロピレンポリプロピレン(PP)主要材質:ポリプロピレン(PP)●プロペラ:フッ素樹脂(PTFE)●シャフト:ステンレス(SUS304)ポリプロピレン(PP)ステンレス(SUS316)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト