17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用) HP-601H
  • KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

通常単価(税別)
113,685
税込単価
125,054
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテ...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    40
  • トラスココード
    850-9801
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 電圧
    100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格
  • 最大揚程 (m)
    1
  • 最大粘度 (cp)
    1000
  • ホース内径×長さ
    φ15×600

ご注意

  • 空運転厳禁
  • 強酸・強アルカリ・溶剤等には使用できません。

型番:

HP-601H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-601Hの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
40
トラスココード
850-9801
質量(g)
2000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
電圧
100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格
最大揚程(m)
1
最大粘度(cp)
1000
ホース内径×長さ
φ15×600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-601H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,685
( 125,054 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。
・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵のため安心してお使いいただけます。
【用途】
・高粘度液体用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 空運転厳禁
  • 強酸・強アルカリ・溶剤等には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)の型番HP-601Hのページです。 型番HP-601Hに関する仕様情報を記載しております。
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格113,685145,154340,146130,242141,659107,274
通常出荷日5日目6日目8日目5日目8日目8日目
吐出量(l/min)4040161104080
トラスココード850-9801850-9804850-9806850-9792850-9808850-9794
質量(g)2000.03400.02200.05000.0-5000.0
材質1ポリプロピレン(PP)ステンレス(SUS316)フッ素樹脂(PTFE)ポリプロピレン主要材質:ポリプロピレンポリプロピレン(PP)
電圧100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格-100(V) 160(W) 4(A) 連続分定格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト