17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ツールキャビネットセット TCA311
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
ツールキャビネットセット TCA910
TONE
フロントホイールハブプーラー HP-404

フロントホイールハブプーラー

通常単価(税別)
82,447
税込単価
90,692
通常出荷日:5日目

【特長】・ステップ付きホイール、すき間が無く爪タイプのプーラーが使用できないホイール、傷を付けたくない...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    814-5119
  • JANコード
    4580372201619
  • 質量(g)
    3540
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    フロントホイールハブプーラー
  • 寸法 (mm)
    220-220-95(梱包寸法)

型番:

HP-404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-404の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
814-5119
JANコード
4580372201619
質量(g)
3540
材質1
詳細タイプ
フロントホイールハブプーラー
寸法(mm)
220-220-95(梱包寸法)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,447
( 90,692 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ付きホイール、すき間が無く爪タイプのプーラーが使用できないホイール、傷を付けたくないアルミホイールに使用できます。
・ショック機構付きです。
【用途】
・大型トラック、バスのフロントハブの抜き取り工具。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロントホイールハブプーラーの型番HP-404のページです。 型番HP-404に関する仕様情報を記載しております。
フロントホイールハブプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロントホイールハブプーラー
ハウジングナットレンチ2t車用
リヤホイールハブプーラー
リアシャフトベアリングプーラー
オイルフィルターセパレーター
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格82,44730,12554,772274,82477,16631,996
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連汎用ツール
トラスココード814-5119853-6005853-5988814-5124853-6026853-6039
JANコード458037220161945803722018004580372201664458037220167145803722026924580372202821
質量(g)3540410254096003040730
材質1鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト