17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程) HP-302H

KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

通常単価(税別)
164,212
税込単価
180,633
通常出荷日:7日目

【特長】・エア駆動のため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。・トリクレン、シンナー等の溶剤の小分け、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 吐出量 (l/min)
    60
  • 全揚程 (m)
    10
  • トラスココード
    850-9799
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

HP-302H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-302Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
吐出量(l/min)
60
全揚程(m)
10
トラスココード
850-9799
質量(g)
5000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-302H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,212
( 180,633 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア駆動のため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。
・トリクレン、シンナー等の溶剤の小分け、あけかえに最適です。
【用途】
・酸・アルカリ・尿素水用。
【商品仕様】
・吐出量:60(L/min)
・最大揚程:10(m)
・最大粘度:200(cp)
・モーター:エアーモーター
・パイプ長:580(mm)
・ホース内径×長さ:φ25×1500mm
・トラスココード:850-9799
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)の型番HP-302Hのページです。 型番HP-302Hに関する仕様情報を記載しております。
KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)
KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格164,212148,581107,274210,214141,659146,054
通常出荷日7日目6日目8日目7日目7日目5日目
商品タイプエア式エア式-エア式--
吐出量(l/min)608080504080
全揚程(m)105-8--
トラスココード850-9799850-9798850-9794850-9797850-9809850-9790
質量(g)5000.05000.05000.03300.05000.05000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト