17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用 HP-3000
  • 日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用

日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用

通常単価(税別)
435,062
税込単価
478,568
通常出荷日:5日目

【特長】・小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。・壁掛兼用移動車輪付。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5981
  • 質量(g)
    40000
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    ボードセット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HP-3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-3000の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5981
質量(g)
40000
材質1
スチール
詳細タイプ
ボードセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435,062
( 478,568 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。
・壁掛兼用移動車輪付。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【商品仕様】
・セット重量:23kg
・日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用
・トラスココード:853-5981
・質量:40kg
【セット内容/付属品】
・H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用の型番HP-3000のページです。 型番HP-3000に関する仕様情報を記載しております。
日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用
日平 プーラー ボードセット 中・大型車用
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド
日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格435,062969,001107,813143,92422,28326,913
通常出荷日5日目5日目5日目4日目6日目6日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-5981853-5985853-5935853-5936853-5960853-5958
質量(g)4000072000160001700014001300
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
詳細タイプボードセットボードセットヘビーデューティーボディープーラージャンボボディープーラーフロントハブプーラー用5穴ヘッドフロントハブプーラー用4穴ヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト